Caratteristiche tecniche

KD455.35

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 30 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 152
    Numero di tendicinghia 2
    Peso 1250 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FIAT 71736720
    OPEL 4501801
    R.V.I. 7701471771
    RENAULT 7701471770 | 7701471771
    VAUXHALL 9162101
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    CITROEN Jumper Jumper II 01/2002 => 06/2006
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001
    CITROEN Relay Relay II 01/2002 => 06/2006
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001
    FIAT Ducato Ducato (243-244-245-247) 01/2002 => 06/2006
    FIAT Ducato Ducato R90 (290) 07/1990 => 01/1994
    IVECO Daily Daily III 04/1996 => 05/1999
    IVECO Daily Daily 99 05/1999 => 04/2006
    OPEL Arena Arena 01/1998 => 08/2001
    OPEL Movano Movano A 10/1998 => 09/2003
    PEUGEOT Boxer Boxer II 01/2002 => 06/2006
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001
    RENAULT Master Master II 09/1997 => 09/2003
    RENAULT Master Master 03/1989 => 09/1994
    RENAULT Master Master 10/1994 => 09/1997
    RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994
    RENAULT Trafic Trafic 10/1994 => 08/1997
    RENAULT Trafic Trafic 09/1997 => 03/2001
    RENAULT Master Propulsion Master Propulsion I 07/1999 => 06/2004
    R.V.I. Mascott Mascott 07/1999 => 12/2010
    VAUXHALL Arena Arena 03/1998 => 08/2001
    VAUXHALL Movano Movano A 10/1998 => 09/2003
    VAUXHALL Movano Movano A FL 10/2003 => 10/2006

Ultimi prodotti consultati