Caratteristiche tecniche

KD455.38

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 25,4 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 153
    Numero di tendicinghia 2
    Peso 1063 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 7701471864
    VOLVO 30777407
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999
    RENAULT Trafic Trafic 09/1997 => 03/2001
    VOLVO S40 S40 10/1995 => 03/2004
    VOLVO V40 V40 10/1995 => 03/2004

Ultimi prodotti consultati