Caratteristiche tecniche

KD455.64

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 27 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 119
    Numero di tendicinghia 1
    Peso 890 g
    Qualità della cinghia High Tenacity
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    DACIA 130C10474R | 130C11508R | 130C15339R
    INFINITI 16806-00Q2N
    MERCEDES 6079930397 | 6079930597
    NISSAN 16806-00Q2C | 16806-00Q2J | 16806-00Q2N
    RENAULT 130C10474R | 130C11508R | 130C15339R
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017
    DACIA Duster Duster II 11/2017 =>
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017
    DACIA Logan Logan 2 Phase 2 01/2017 =>
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016
    DACIA Sandero Sandero 2 Phase 2 10/2016 =>
    DACIA Lodgy Lodgy 04/2012 =>
    DACIA Dokker Dokker 09/2012 =>
    MERCEDES Classe A Classe A (W176) 09/2012 => 06/2015
    MERCEDES Classe A Classe A FL (W176) 07/2015 => 03/2018
    MERCEDES Classe B Classe B (W246) 09/2011 => 09/2014
    MERCEDES Classe B Classe B FL (W246) 09/2014 => 02/2019
    MERCEDES Citan Citan (415) 10/2012 =>
    MERCEDES Classe CLA Classe CLA 1 (117) 02/2013 => 12/2016
    MERCEDES Classe GLA Classe GLA (X156 Phase I) 11/2013 => 01/2017
    NISSAN Micra Micra mk5 (K14FR) 12/2016 =>
    NISSAN Pulsar Pulsar (C13M) 08/2014 => 06/2018
    NISSAN Note Note II(E12E) 08/2013 => 09/2016
    NISSAN Qashqai Qashqai (J11E) 12/2013 => 06/2017
    NISSAN Juke Juke FL UK (F15E) 01/2013 => 05/2014
    NISSAN Juke Juke FL2 UK (F15E) 05/2014 => 04/2018
    NISSAN Juke Juke Phase 4 04/2018 => 10/2019
    NISSAN NV200 NV200 (ESP) 11/2009 =>
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 =>
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 =>
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 =>
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016
    RENAULT Scenic Scenic IV 09/2016 =>
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015
    RENAULT Captur Captur 04/2013 => 05/2017
    RENAULT Captur Captur phase 2 05/2017 => 09/2019
    RENAULT Kadjar Kadjar 06/2015 => 11/2018
    RENAULT Talisman Talisman (XFD) 11/2015 =>
    INFINITI Q30 Q30 10/2015 =>

Ultimi prodotti consultati