Caratteristiche tecniche

KD457.00

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 25,4 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 135
    Numero di tendicinghia 1
    Peso 700 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    AUDI 80 80 B2 09/1978 => 03/1987
    AUDI 80 80 B3 08/1986 => 09/1991
    AUDI 90 90 (89 & 8A) 04/1987 => 12/1991
    VOLKSWAGEN Caddy Caddy I 08/1982 => 07/1992
    VOLKSWAGEN Golf Golf I 02/1974 => 12/1983
    VOLKSWAGEN Golf Golf II 08/1983 => 07/1992
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta I 08/1978 => 02/1984
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta II 08/1983 => 07/1992
    VOLKSWAGEN Passat Passat II 08/1981 => 07/1988
    VOLKSWAGEN Passat Passat III 04/1988 => 10/1993
    VOLKSWAGEN Passat Passat I 05/1973 => 07/1981
    VOLKSWAGEN Santana Santana 08/1981 => 12/1984
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F24) 05/1979 => 07/1992

Ultimi prodotti consultati