Caratteristiche tecniche

KD469.15

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 25 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 97
    Numero di tendicinghia 1
    Peso 672 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    TOYOTA Hiace Hiace RCH/LXH 10-20 08/1995 => 12/2013
    TOYOTA Hilux Hilux (KDN) 08/2001 => 08/2005
    TOYOTA Hilux Hilux (KUN25/15) 07/2005 => 10/2008
    TOYOTA Hilux Hilux FL (KUN25/15) 08/2008 => 08/2011
    TOYOTA Hilux Hilux (KUN 2./35) 06/2011 =>
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser (KZJ9_/VZJ9_/KDJ9_) 04/1996 => 09/2002
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser 120 (KD/GR) 09/2002 => 08/2009
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser (J150) 08/2009 =>

Ultimi prodotti consultati