Caratteristiche tecniche

KD469.19

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 211
    Numero di tendicinghia 2
    Peso 1395 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    LEXUS GS 430 GS 430 07/2000 => 12/2004
    LEXUS GS 430 GS 430 01/2005 => 09/2007
    LEXUS GS 430 GS 430 FL 09/2007 => 09/2008
    LEXUS LX 470 LX 470 08/2002 => 08/2007
    LEXUS LS 400 LS400 10/1994 => 08/2000
    LEXUS LS 430 LS430 08/2000 => 08/2006
    LEXUS SC 430 SC430 05/2001 => 07/2010
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser (HD/UZ10*) 01/1998 => 08/2007
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser SW (UZJ/VDJ) 11/2003 =>

Ultimi prodotti consultati