Caratteristiche tecniche

KD470.01

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 22 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 107
    Numero di tendicinghia 1
    Peso 465 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    KIA Leo Leo 08/1996 => 05/1998
    KIA Mentor Mentor 05/1994 => 06/2001
    KIA Pride Pride (DA) 10/1987 => 07/2000
    KIA Pride Pride RV 08/1998 => 07/2000
    KIA Rio Rio I (FD) 07/2000 => 05/2005
    KIA Sephia Sephia 01/1993 => 08/1998
    KIA Shuma Shuma 04/1997 => 09/2002
    KIA Avella Avella 12/1998 => 12/1999
    MAZDA 121 121 (DA) 01/1988 => 10/1990
    MAZDA 121 121 (DB) 11/1990 => 02/1996
    MAZDA 323 323 (BA) 06/1994 => 09/1996
    MAZDA 323 323 (BF) 01/1985 => 12/1989
    MAZDA 323 323 (BG) 06/1989 => 05/1994
    MAZDA 323 323 (BJ) 08/1998 => 09/2000
    MAZDA 323 323 (BW) 01/1986 => 08/1993
    MAZDA 323 323 (BA) FL 10/1996 => 07/1998
    MAZDA 323 323 (BJ) FL 10/2000 => 10/2003
    MAZDA Demio Demio 05/1998 => 03/2003
    MAZDA MX3 MX3 03/1991 => 02/1998

Ultimi prodotti consultati