Caratteristiche tecniche

KD470.19

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 25,4 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 135
    Numero di tendicinghia 2
    Peso 1060 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    MAZDA 323 323 (BJ) FL 10/2000 => 10/2003
    MAZDA 626 626 (GF) 06/1997 => 09/1999
    MAZDA 626 626 (GW) 11/1997 => 09/1999
    MAZDA 626 626 (GF FL) 10/1999 => 05/2002
    MAZDA 626 626 (GW FL) 10/1999 => 05/2002
    MAZDA MPV MPV II 06/1999 => 07/2002
    MAZDA MX6 MX6 07/1991 => 08/1997

Ultimi prodotti consultati