Caratteristiche tecniche

KD470.23

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 30 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 192
    Numero di tendicinghia 3
    Peso 1665 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    MAZDA 323 323 (BA) 06/1994 => 09/1996
    MAZDA 323 323 (BA) FL 10/1996 => 07/1998
    MAZDA 626 626 (GE) 08/1991 => 05/1997
    MAZDA MX3 MX3 03/1991 => 02/1998
    MAZDA MX6 MX6 07/1991 => 08/1997
    MAZDA Xedos Xedos 9 10/1993 => 08/2000
    MAZDA Xedos Xedos 6 10/1991 => 11/1999
    MAZDA Xedos Xedos 9 FL 09/2000 => 12/2003

Ultimi prodotti consultati