Caratteristiche tecniche

KD470.24

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 28 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 123
    Numero di tendicinghia 2
    Peso 1470 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    HYUNDAI Accent Accent FL 10/1999 => 01/2003
    HYUNDAI Accent Accent 02/2003 => 12/2006
    HYUNDAI Elantra Elantra 06/2000 => 01/2007
    HYUNDAI Matrix Matrix 05/2001 => 08/2008
    HYUNDAI Santa Fé Santa Fé 08/2000 => 02/2006
    HYUNDAI Santa Fé Santa Fé 2 03/2006 => 09/2009
    HYUNDAI Sonata Sonata série 5 03/2005 => 04/2008
    HYUNDAI Sonata Sonata série 5 FL (NF) 04/2008 => 01/2011
    HYUNDAI Trajet Trajet 01/2000 => 02/2004
    HYUNDAI Trajet Trajet FL 03/2004 => 06/2007
    HYUNDAI Getz Getz (BJ) 09/2002 => 08/2005
    HYUNDAI Tucson Tucson 04/2004 => 09/2006
    HYUNDAI Tucson Tucson FL 09/2006 => 10/2010
    HYUNDAI Grandeur Grandeur 05/Azera 04/2005 => 12/2011
    HYUNDAI i30 i30 03/2007 => 07/2012
    HYUNDAI i30 i30 (CZE) 11/2008 => 07/2012
    KIA Carens Carens II 07/2002 => 05/2006
    KIA Carens Carens III 06/2006 => 12/2014
    KIA Magentis Magentis II 01/2006 => 05/2008
    KIA Magentis Magentis II FL 05/2008 => 08/2010
    KIA Sportage Sportage II 12/2004 => 12/2006
    KIA Sportage Sportage II FL (KOR) 09/2006 => 02/2010
    KIA Sportage Sportage II FL(SVK) 05/2007 => 05/2010
    KIA Cerato Cerato 01/2004 => 12/2008
    KIA Ceed Ceed 08/2006 => 11/2009
    KIA Ceed Ceed FL 08/2009 => 07/2012

Ultimi prodotti consultati