Caratteristiche tecniche

KD473.00

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 25,4 mm
    Larghezza 2 19 mm
    Numero di cinghie 2
    Numero di denti 163
    Numero di denti 2 83
    Numero di tendicinghia 2
    Peso 1396 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    MITSUBISHI L200 L200 (K1/2/3) 11/1986 => 03/2001
    MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004
    MITSUBISHI Pajero Pajero 1 (L0/1) 01/1983 => 06/1991
    MITSUBISHI Pajero Pajero 2 (V2/4) 12/1990 => 04/2004
    MITSUBISHI Shogun Shogun 2 (V2/4) 12/1990 => 05/2001
    MITSUBISHI Shogun Shogun 1 (L0/1) 01/1983 => 06/1991

Ultimi prodotti consultati