Caratteristiche tecniche

KD473.01

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 25,4 mm
    Larghezza 2 19 mm
    Numero di cinghie 2
    Numero di denti 99
    Numero di denti 2 163
    Numero di tendicinghia 2
    Peso 1425 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    GALLOPER Exceed Exceed 03/1998 => 02/2002
    GALLOPER Galloper Galloper 02/1998 => 02/2002
    HYUNDAI Galloper Galloper 10/1997 => 06/2002
    HYUNDAI H1 H1 (G1) GEC4A09800 10/1997 => 05/2002
    HYUNDAI H1 H1 (GA) EUR4A0PA02 07/2001 => 09/2006
    HYUNDAI H1 H1 (A1) KEURPA104 09/2006 => 05/2007
    HYUNDAI H1 H1 (TUR) (GC) HMT4G0PA02 11/2002 => 12/2006
    HYUNDAI H1 H1 (GC) EUR4G0PA02 11/2002 => 12/2006
    HYUNDAI H100 H100 07/1993 => 03/2000
    HYUNDAI H100 H100 02/2004 => 09/2015
    HYUNDAI Jobs Jobs 10/1998 => 12/2003
    HYUNDAI Plaza Plaza 01/1998 => 09/2004
    HYUNDAI Satellite Satellite 01/1998 => 12/2007
    HYUNDAI Starex Starex 01/1998 => 12/2007
    HYUNDAI Terracan Terracan 01/2001 => 02/2002
    HYUNDAI Terracan Terracan FL 03/2002 => 07/2007
    KIA Pregio Pregio 11/1995 => 10/2005
    KIA K2500 K2500 01/2003 => 12/2004
    KIA K2500 K2500 III 01/2007 =>
    MITSUBISHI Challenger Challenger (K9) 10/1998 => 02/2009
    MITSUBISHI L200 L200 (K1/2/3) 11/1986 => 03/2001
    MITSUBISHI L200 L200 (K6/7) 01/1996 => 12/2007
    MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004
    MITSUBISHI L300 L300 (Truck) 01/1994 => 04/2000
    MITSUBISHI L400 L400 (PA/PB/PD) 12/1994 => 12/2001
    MITSUBISHI Montero Montero Sport (K9) 08/1998 => 02/2009
    MITSUBISHI Montero Montero (V2/4) 11/1993 => 08/2006
    MITSUBISHI Pajero Pajero Sport (K9) 08/1998 => 12/2013
    MITSUBISHI Pajero Pajero 2 (V2/4) 12/1990 => 04/2004
    MITSUBISHI Pajero Pajero 3 (VD/VF) 02/2000 => 08/2006
    MITSUBISHI Shogun Shogun 2 (V2/4) 12/1990 => 05/2001
    MITSUBISHI Shogun Shogun 3 (V6/7) 02/2000 => 08/2006
    MITSUBISHI Space Gear Space Gear (PA/PD) 12/1994 => 11/1998

Ultimi prodotti consultati