Caratteristiche tecniche

KD473.07

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 29 mm
    Larghezza 2 12.7 mm
    Numero di cinghie 2
    Numero di denti 65
    Numero di denti 2 153
    Numero di tendicinghia 3
    Peso 1250 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    GALLOPER Santamo Santamo 11/1998 => 12/2002
    HYUNDAI Elantra Elantra 12/1990 => 05/1995
    HYUNDAI Lantra Lantra 12/1990 => 05/1995
    HYUNDAI Santamo Santamo 07/1998 => 12/2001
    MITSUBISHI Colt Colt (C5*) 04/1988 => 05/1992
    MITSUBISHI Eclipse Eclipse (D2/3) 12/1989 => 04/1999
    MITSUBISHI Galant Galant (E3*) 12/1987 => 10/1992
    MITSUBISHI Lancer Lancer Evolution 08/1996 => 12/2014
    MITSUBISHI Lancer F Lancer F IV (C6/7*) 04/1988 => 07/1995

Ultimi prodotti consultati