Caratteristiche tecniche

KDP452.220

Kit distribuzione motore con pompa acqua

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 20 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 91
    Numero di tendicinghia 1
    Peso 1720 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002
    FORD Focus Focus 10/1998 => 10/2001
    FORD Focus Focus FL 11/2001 => 08/2004
    FORD Focus Focus II 09/2004 => 12/2007
    FORD Focus Focus II FL 12/2007 => 09/2011
    FORD Galaxy Galaxy II (CA1) 04/2006 => 06/2010
    FORD Mondeo Mondeo IV (CA2) 06/2007 => 09/2010
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 05/2002 => 06/2006
    FORD Connect Transit Connect TC7 05/2002 => 06/2006
    FORD S-Max S-Max 04/2006 => 06/2010
    FORD C-Max C-Max (CB3) 02/2007 => 08/2010

Ultimi prodotti consultati