Caratteristiche tecniche

KDP453.171

Kit distribuzione motore con pompa acqua

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 20 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 162
    Numero di tendicinghia 3
    Peso 2063 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005
    VAUXHALL Zafira Zafira I (F75) 05/1999 => 06/2003
    VAUXHALL Zafira Zafira I FL (F75) 07/2003 => 06/2005

Ultimi prodotti consultati