Caratteristiche tecniche

KF155.104U

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con cuscinetto ruota integrato Avec roulement de roue intégré
    Con corona dentata Avec
    Coppia di serraggio 1 175 N.m
    Diametro esterno 1 237 mm
    Diametro interno 1 25 mm
    Diametro dei fori di fissaggio 12 mm
    Spessore 8 mm
    Spessore minimo 7 mm
    Larghezza 1 74.6 mm
    Numero di fori di fissaggio 4
    Numero di poli del sensore 44
    Peso 4770 g
    Tipo di cuscinetto KF
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati