Caratteristiche tecniche

KF155.109U

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con cuscinetto ruota integrato Avec roulement de roue intégré
    Con sensore magnetico Avec
    Coppia di serraggio 1 280 N.m
    Diametro esterno 1 300 mm
    Diametro interno 1 30 mm
    Diametro dei fori di fissaggio 14 mm
    Spessore 11 mm
    Spessore minimo 9,5 mm
    Larghezza 1 102 mm
    Numero di fori di fissaggio 5
    Peso 10330 g
    Tipo di cuscinetto KF
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati