Caratteristiche tecniche

KF155.110U

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con cuscinetto ruota integrato Avec roulement de roue intégré
    Con sensore magnetico Avec
    Coppia di serraggio 1 220 N.m
    Diametro esterno 1 260 mm
    Diametro interno 1 30 mm
    Diametro dei fori di fissaggio 12 mm
    Spessore 8 mm
    Spessore minimo 7 mm
    Larghezza 1 86.2 mm
    Numero di fori di fissaggio 5
    Peso 7258 g
    Tipo di cuscinetto KF
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati