Caratteristiche tecniche
KF155.115U
Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Con cuscinetto ruota integrato Avec roulement de roue intégré Con sensore magnetico Avec Coppia di serraggio 1 220 N.m Diametro esterno 1 270 mm Diametro interno 1 25 mm Diametro dei fori di fissaggio 12 mm Spessore 10 mm Spessore minimo 9 mm Larghezza 1 81 mm Numero di fori di fissaggio 5 Peso 7025 g Tipo di cuscinetto KF -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA