Caratteristiche tecniche

KF155.121U

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con cuscinetto ruota integrato avec roulement de roue intégré / With integrated wheel bearing
    Con sensore magnetico Avec
    Coppia di serraggio 1 300 N.m
    Diametro esterno 1 274 mm
    Diametro interno 1 30 mm
    Spessore 11 mm
    Spessore minimo 9,5 mm
    Larghezza 1 88,2 mm
    Numero di fori di fissaggio 5
    Peso 7880 g
    Tipo di cuscinetto KF
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati