Caratteristiche tecniche

KF155.73U

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con cuscinetto ruota integrato Avec roulement de roue intégré
    Con corona dentata Avec
    Coppia di serraggio 1 175 N.m
    Diametro esterno 1 274 mm
    Diametro interno 1 25 mm
    Diametro dei fori di fissaggio 12 mm
    Spessore 11 mm
    Spessore minimo 9,5 mm
    Larghezza 1 82 mm
    Numero di fori di fissaggio 4
    Numero di poli del sensore 44
    Peso 7635 g
    Tipo di cuscinetto KF
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati