Caratteristiche tecniche

KF155.77U

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con cuscinetto ruota integrato Avec roulement de roue intégré
    Con sensore magnetico Avec
    Coppia di serraggio 1 175 N.m
    Diametro esterno 1 240 mm
    Diametro interno 1 25 mm
    Diametro dei fori di fissaggio 12 mm
    Spessore 8 mm
    Spessore minimo 7 mm
    Larghezza 1 82 mm
    Numero di fori di fissaggio 4
    Peso 5340 g
    Tipo di cuscinetto KF
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT SAS 77 01 207 823
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati