Caratteristiche tecniche

KF155.78U

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con cuscinetto ruota integrato Avec roulement de roue intégré
    Con sensore magnetico Avec
    Coppia di serraggio 1 220 N.m
    Diametro esterno 1 270 mm
    Diametro interno 1 25 mm
    Diametro dei fori di fissaggio 12 mm
    Spessore 10 mm
    Spessore minimo 9 mm
    Larghezza 1 82 mm
    Numero di fori di fissaggio 4
    Peso 6810 g
    Tipo di cuscinetto KF
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati