Caratteristiche tecniche

KF155.79U

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con cuscinetto ruota integrato Avec roulement de roue intégré
    Con sensore magnetico Avec
    Coppia di serraggio 1 280 N.m
    Diametro esterno 1 274 mm
    Diametro interno 1 30 mm
    Diametro dei fori di fissaggio 12 mm
    Spessore 11 mm
    Spessore minimo 9.5 mm
    Larghezza 1 84 mm
    Numero di fori di fissaggio 4
    Peso 7550 g
    Tipo di cuscinetto KF
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati