Caratteristiche tecniche

KF155.83U

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con cuscinetto ruota integrato Avec roulement de roue intégré
    Con sensore magnetico Avec
    Coppia di serraggio 1 280 N.m
    Diametro esterno 1 300 mm
    Diametro interno 1 30 mm
    Diametro dei fori di fissaggio 14 mm
    Spessore 11 mm
    Spessore minimo 9.5 mm
    Larghezza 1 84 mm
    Numero di fori di fissaggio 5
    Peso 8645 g
    Tipo di cuscinetto KF
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Espace Espace IV 09/2002 => 02/2006 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Espace Espace IV Phase 3 09/2010 => 07/2012 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Espace Espace IV Phase 4 07/2012 => 11/2014 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Vel Satis Vel Satis FL 02/2005 => 12/2009 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati