Caratteristiche tecniche
KF155.91U
Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Con cuscinetto ruota integrato Avec roulement de roue intégré Con sensore magnetico Avec Coppia di serraggio 1 280 N.m Diametro esterno 1 300 mm Diametro interno 1 30 mm Diametro dei fori di fissaggio 12 mm Spessore 11 mm Spessore minimo 9.5 mm Larghezza 1 84 mm Numero di fori di fissaggio 5 Peso 8830 g Tipo di cuscinetto KF -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA