Caratteristiche tecniche

KR13T2LLH/3AS

Seguicamma su albero

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    D 13 mm
    d1 5 mm
    C 9 mm
    F 5,75 mm
    B 10 mm
    B1 23 mm
    B2 13 mm
    G M5X0.8
    G1 7,5 mm
    C1 0,5 mm
    e 9,5 mm
    h 3 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 4,8 mm
    Coppia di serraggio max 2 Nm
    Cuscinetto con/senza gabbia Avec
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,01 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 270 kN
    C0r 231 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 0,8 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,63 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,57 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 5,43 Hz

Ultimi prodotti consultati