Caratteristiche tecniche

KR16FX

Seguicamma su albero

Cuscinetto a rullini, perno folle, con gabbia, intaglio cacciavite, foro di lubrificazione, anello esterno cilindrico

Cuscinetto a rullini, perno folle, con gabbia, intaglio cacciavite, foro di lubrificazione, anello esterno cilindrico
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    D 16 mm
    d1 6 mm
    C 11 mm
    F 8 mm
    B 12 mm
    B1 28 mm
    B2 16 mm
    G M6X1
    G1 8 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 12 mm
    Dw 1,48 mm
    Lw 6,3 mm
    Coppia di serraggio max 3 Nm
    Cuscinetto con/senza gabbia Avec
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,02 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 4,05 kN
    C0r 4,2 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 3,4 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 19.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 25.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,25 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,06 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 6,94 Hz

Ultimi prodotti consultati