Caratteristiche tecniche
KR16H/3AS
Seguicamma su albero

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 16 mm d1 6 mm C 11 mm F 8 mm B 12 mm B1 28 mm B2 16 mm G M6X1 G1 8 mm C1 0,6 mm e 12 mm h 3 mm R 500 mm Dw 1,5 mm Lw 6,3 mm Coppia di serraggio max 3 Nm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,02 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 4,05 kN C0r 4,2 kN Charge de la piste sphérique de galet 1,08 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,18 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,05 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 6,95 Hz