Caratteristiche tecniche

KR19FLL/3AS

Seguicamma su albero

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    D 19 mm
    d1 8 mm
    C 11 mm
    F 10 mm
    B 12 mm
    B1 32 mm
    B2 20 mm
    G M8X1.25
    G1 10 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 14 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Coppia di serraggio max 8 Nm
    Cuscinetto con/senza gabbia Avec
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,03 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 4,75 kN
    C0r 5,4 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 1,38 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,54 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,52 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,48 Hz

Ultimi prodotti consultati