Caratteristiche tecniche

KR22FX

Seguicamma su albero

Cuscinetto a rullini, perno folle, con gabbia, intaglio cacciavite, foro di lubrificazione, anello esterno cilindrico

Cuscinetto a rullini, perno folle, con gabbia, intaglio cacciavite, foro di lubrificazione, anello esterno cilindrico
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    D 22 mm
    d1 10 mm
    C 12 mm
    F 12 mm
    B 13 mm
    B1 36 mm
    B2 23 mm
    G M10X1.25
    G1 12 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 17 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Coppia di serraggio max 14 Nm
    Cuscinetto con/senza gabbia Avec
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,05 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 5,3 kN
    C0r 6,65 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 5,15 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 12.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 16.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,89 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10 Hz

Ultimi prodotti consultati