Caratteristiche tecniche
KR32LL/3AS
Seguicamma su albero

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 32 mm d1 12 mm C 14 mm F 15 mm B 15 mm B1 40 mm B2 25 mm G M12X1.5 G1 13 mm B3 6 mm C1 0,6 mm n 6 mm a 3 mm e 23 mm R 500 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Coppia di serraggio max 20 Nm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,1 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 7,85 kN C0r 9,65 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,38 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,5 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,5 Hz