Caratteristiche tecniche

KR32XLLH/3AS

Seguicamma su albero

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    D 32 mm
    d1 12 mm
    C 14 mm
    F 15 mm
    B 15 mm
    B1 40 mm
    B2 25 mm
    G M12X1.5
    G1 13 mm
    B3 6 mm
    C1 0,6 mm
    n 6 mm
    a 3 mm
    e 23 mm
    h 6 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Coppia di serraggio max 20 Nm
    Cuscinetto con/senza gabbia Avec
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,1 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 7,85 kN
    C0r 9,65 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 8,2 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,38 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9,5 Hz

Ultimi prodotti consultati