Caratteristiche tecniche
KR35XLL/3AS
Seguicamma su albero

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 35 mm d1 16 mm C 18 mm F 18 mm B 19,5 mm B1 52 mm B2 32,5 mm G M16X1.5 G1 17 mm B3 8 mm C1 0,8 mm n 6 mm a 3 mm e 27 mm Dw 2 mm Lw 11,3 mm Coppia di serraggio max 52 Nm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,17 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 12,2 kN C0r 17,9 kN Charge de la piste cylindrique de galet 11,9 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 8.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,9 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 9 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 11 Hz