Caratteristiche tecniche

KR40LLH/3AS

Seguicamma su albero

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    D 40 mm
    d1 18 mm
    C 20 mm
    F 22 mm
    B 21,5 mm
    B1 58 mm
    B2 36,5 mm
    G M18X1.5
    G1 19 mm
    B3 8 mm
    C1 0,8 mm
    n 6 mm
    a 3 mm
    e 32 mm
    h 6 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Coppia di serraggio max 76 Nm
    Cuscinetto con/senza gabbia Avec
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,25 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 14 kN
    C0r 22,8 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 11,92 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 11 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 13 Hz

Ultimi prodotti consultati