Caratteristiche tecniche
KRV19FXLL/3AS
Seguicamma su albero

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
D 19 mm d1 8 mm C 11 mm F 10 mm B 12 mm B1 32 mm B2 20 mm G M8X1.25 G1 10 mm C1 0,6 mm n 4 mm e 14 mm Dw 1,5 mm Lw 8,5 mm Coppia di serraggio max 8 Nm Cuscinetto con/senza gabbia Sans Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,03 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 7,45 kN C0r 11,7 kN Charge de la piste cylindrique de galet 4,05 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,54 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 10,44 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 13,56 Hz