Caratteristiche tecniche
LUB HEAVY DUTY GREASE / F50kg
Heavy Duty / Heavy Duty +
Fusto da 50 kg di grasso Heavy Duty
Fusto da 50 kg di grasso Heavy Duty

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali del lubrificante Tipo di lubrificante Graisse Consistenza 2 Imballaggio Fût 50kg Olio di base Minérale Temperatura max di utilizzo del lubrificante 140 °C Temperatura min di utilizzo del lubrificante -25 °C Viscosità a 100°C 11 cSt Viscosità a 40°C 115 cSt