Caratteristiche tecniche
LUB HIGH TEMP MP GREASE / C400g
High Temp / High Temp MP

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali del lubrificante Tipo di lubrificante Graisse Consistenza 2 Imballaggio Cartouche 400g Olio di base Synthétique Temperatura max di utilizzo del lubrificante 180 °C Temperatura min di utilizzo del lubrificante -40 °C Viscosità a 100°C 12 cSt Viscosità a 40°C 80 cSt