Caratteristiche tecniche
LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE/ C800G
Ultra high Temp
Cartuccia da 800 g di grasso Ultra High Temp
Cartuccia da 800 g di grasso Ultra High Temp

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali del lubrificante Tipo di lubrificante Graisse Consistenza 2 Imballaggio Cartouche 800g Olio di base Syntétique polyether perfluoré Temperatura max di utilizzo del lubrificante 260 °C Temperatura min di utilizzo del lubrificante -30 °C Viscosità a 100°C 40 cSt Viscosità a 40°C 460 cSt