Caratteristiche tecniche
LUB UNIVERSAL GREASE / S5kg
Universal / Universal +
Secchio da 5 kg di grasso Universal
Secchio da 5 kg di grasso Universal

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali del lubrificante Tipo di lubrificante Graisse Consistenza 2 Imballaggio Seau 5kg Olio di base Minérale Temperatura max di utilizzo del lubrificante 140 °C Temperatura min di utilizzo del lubrificante -25 °C Viscosità a 100°C 11 cSt Viscosità a 40°C 115 cSt