Caratteristiche tecniche
LUBER DRIVE KIT 120-HIGH TEMP
Drive
Lubrificatore automatico elettromeccanico per una lubrificazione estremamente precisa, indipendente dalla temperatura, con un'affidabilità di funzionamento elevata
Lubrificatore automatico elettromeccanico per una lubrificazione estremamente precisa, indipendente dalla temperatura, con un'affidabilità di funzionamento elevata

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali del lubrificante Tipo di lubrificante Graisse Consistenza 2 Olio di base Semi-synthétique Temperatura max di utilizzo del lubrificante 160 °C Temperatura min di utilizzo del lubrificante -40 °C Viscosità a 100°C 18 cSt Viscosità a 40°C 160 cSt
Caratteristiche principali del lubrificatore Certificazione ATEX Non/No Capacità 120 Volume_cmc Diametro 71 mm Durata di distribuzione 1 à 12 mois au mois près sistema di guida Electromécanique Lunghezza 178 mm Peso 0,14 kg Pressione max 6 bar Temperatura max di utilizzo 60 °C Temperatura min di utilizzo -10 °C Nome del lubrificante High Temp