Caratteristiche tecniche
LUBER DRIVE KIT 250-CHAIN OIL
Drive
Lubrificatore automatico elettromeccanico per una lubrificazione estremamente precisa, indipendente dalla temperatura, con un'affidabilità di funzionamento elevata
Lubrificatore automatico elettromeccanico per una lubrificazione estremamente precisa, indipendente dalla temperatura, con un'affidabilità di funzionamento elevata

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali del lubrificante Tipo di lubrificante Huile Olio di base Ester + PAO Temperatura max di utilizzo del lubrificante 250 °C Temperatura min di utilizzo del lubrificante -20 °C Viscosità a 100°C 28 cSt Viscosità a 40°C 320 cSt
Caratteristiche principali del lubrificatore Certificazione ATEX Non/No Capacità 250 Volume_cmc Diametro 71 mm Durata di distribuzione 1 à 12 mois au mois près sistema di guida Electromécanique Lunghezza 228 mm Peso 0,27 kg Pressione max 6 bar Temperatura max di utilizzo 60 °C Temperatura min di utilizzo -10 °C Nome del lubrificante Chain Oil