Caratteristiche tecniche
LUBER DRIVE REFILL 120 UNIVERSAL +
Ricariche
Ricarica per lubrificatore "single point" Drive Booster completa di serbatoio di lubrificante e gruppo batterie
Ricarica per lubrificatore "single point" Drive Booster completa di serbatoio di lubrificante e gruppo batterie

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali del lubrificatore Capacità 120 Volume_cmc Durata di distribuzione 1 à 12 mois au mois près Lunghezza 178 mm Peso 0,14 kg Pressione max 6 bar Temperatura max di utilizzo 60 °C Temperatura min di utilizzo -10 °C Nome del lubrificante Universal +