Caratteristiche tecniche
LUBER READY VIB
Ready
Lubrificatore "single point" automatico ad azionamento elettrochimico, particolarmente adatto ai punti stretti e di difficile accesso. Flessibilità di utilizzo, consente un funzionamento ottimale delle apparecchiature.
Lubrificatore "single point" automatico ad azionamento elettrochimico, particolarmente adatto ai punti stretti e di difficile accesso. Flessibilità di utilizzo, consente un funzionamento ottimale delle apparecchiature.

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali del lubrificante Tipo di lubrificante Graisse Consistenza 2 Olio di base Semi-synthétique Temperatura max di utilizzo del lubrificante 140 °C Temperatura min di utilizzo del lubrificante -20 °C Viscosità a 100°C 25 cSt Viscosità a 40°C 360 cSt
Caratteristiche principali del lubrificatore Certificazione ATEX Oui/Yes Capacità 125 Volume_cmc Diametro 58 mm Durata di distribuzione 1 à 12 mois sistema di guida Electrochimique Lunghezza 117 mm Peso 0,22 kg Pressione max 5 bar Temperatura max di utilizzo 60 °C Temperatura min di utilizzo -20 °C Nome del lubrificante Vib