Caratteristiche tecniche
LUBER SMART 125 CHAIN OIL
Smart

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali del lubrificante Tipo di lubrificante Huile Olio di base Ester + PAO Temperatura max di utilizzo del lubrificante 250 °C Temperatura min di utilizzo del lubrificante -20 °C Viscosità a 100°C 28 cSt Viscosità a 40°C 320 cSt
Caratteristiche principali del lubrificatore Certificazione ATEX Oui/Yes Capacità 125 Volume_cmc Diametro 65 mm Durata di distribuzione 1 à 12 mois au mois près sistema di guida Electrochimique Lunghezza 132 mm Peso 0,28 kg Pressione max 6 bar Temperatura max di utilizzo 60 °C Temperatura min di utilizzo -20 °C Nome del lubrificante Chain oil