Caratteristiche tecniche
LUBER SMART 125 FOOD
Smart

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali del lubrificante Tipo di lubrificante Graisse Consistenza 2 Olio di base Minérale parafinique Temperatura max di utilizzo del lubrificante 120 °C Temperatura min di utilizzo del lubrificante -30 °C Viscosità a 100°C 22 cSt Viscosità a 40°C 195 cSt
Caratteristiche principali del lubrificatore Certificazione ATEX Oui/Yes Capacità 125 Volume_cmc Diametro 65 mm Durata di distribuzione 1 à 12 mois au mois près sistema di guida Electrochimique Lunghezza 132 mm Peso 0,28 kg Pressione max 6 bar Temperatura max di utilizzo 60 °C Temperatura min di utilizzo -20 °C Nome del lubrificante Food