Caratteristiche tecniche
LUBER SMART 125 HEAVY DUTY+
Smart

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali del lubrificante Tipo di lubrificante Graisse Consistenza 2 Olio di base Minérale Temperatura max di utilizzo del lubrificante 150 °C Temperatura min di utilizzo del lubrificante -30 °C Viscosità a 100°C 15 cSt Viscosità a 40°C 150 cSt
Caratteristiche principali del lubrificatore Certificazione ATEX Oui/Yes Capacità 125 Volume_cmc Diametro 65 mm Durata di distribuzione 1 à 12 mois au mois près sistema di guida Electrochimique Lunghezza 132 mm Peso 0,28 kg Pressione max 6 bar Temperatura max di utilizzo 60 °C Temperatura min di utilizzo -20 °C Nome del lubrificante Heavy duty +