Caratteristiche tecniche
LUBER SMART REFILL 125 UNIVERSAL+
Ricariche

-
Visuale(i)
-
Documentazione
-
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche principali del lubrificatore Capacità 125 Volume_cmc Durata di distribuzione 1 à 12 mois Lunghezza 137 mm Peso 0,28 kg Pressione max 6 bar Temperatura max di utilizzo 60 °C Temperatura min di utilizzo -20 °C Nome del lubrificante Universal +