Caratteristiche tecniche

M250.01

Reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 86 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 12 mm
    Peso 110 g
    Tipo di cuscinetto GEN2
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    BMW 31 33 1 090 612
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    BMW M3 M3 (E46) 07/2000 => 09/2006 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    SINISTRA / DESTRA
    BMW M5 M5 (E60) 12/2004 => 03/2007 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW M5 M5 (E61 LCI) 01/2007 => 09/2011 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW 7 series Série 7 (E38) 06/1994 => 08/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW 7 series Série 7 (E65) 09/2001 => 10/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW 7 series Série 7 (E66) 03/2002 => 10/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW 7 series Série 7 (E67) 10/2002 => 06/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW X5 X5 (E53) 01/2000 => 11/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW Z4 Z4 (E85/E86) 09/2002 => 03/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    BMW M6 M6 (E63/E64) 03/2005 => 07/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati