Caratteristiche tecniche

M252.00

Reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 54 mm
    Diametro interno 1 12 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 11 mm
    Peso 60 g
    Tipo di cuscinetto GEN0
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FORD 6150276
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 08/1991 => 09/1996 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Escort Escort IV 01/1986 => 09/1990 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Escort Escort VI 01/1995 => 09/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Fiesta Fiesta III 89 02/1989 => 07/1995 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD P100 Pick-up P100 Pick-up 01/1988 => 05/1993 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati